Prev
SUA1500RMI2U

Zasilacze Smart-UPS

SmartUPS SUA1500RMI2U

Description

Zasilacze Smart-UPS™ cieszą się zaufaniem milionów specjalistów IT na całym świecie, chroniąc sprzęt i newralgiczne dane przed kosztownymi zakłóceniami w pracy. W sposób efektywny i niezawodny zapewniają stabilne zasilanie klasy sieciowej. Rodzina Smart-UPS obejmuje modele w różnych obudowach, należące do różnych klas (podstawowe, standardowe i o przedłużonym czasie podtrzymania), odpowiednie niemal do wszystkich zastosowań i dopasowane do różnych możliwości budżetowych. Modele standardowe to najpopularniejsze na świecie zasilacze UPS do serwerów, pamięci masowych i urządzeń sieciowych. Od wielu lat uznawane są za wzorzec niezawodności i łatwości zarządzania. Modele Smart-UPS klasy podstawowej to ekonomiczne zasilacze dla małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych ochroną małych urządzeń sieciowych, terminali kasowych (POS) i serwerów klasy podstawowej. Modele o przedłużonym czasie podtrzymania umożliwiają instalację zewnętrznych pakietów akumulatorowych zapewniających długie podtrzymanie zasilania newralgicznych serwerów, systemów bezpieczeństwa i systemów komunikacyjnych w trakcie nawet wielogodzinnych przerw w dostawie energii elektrycznej.


SUA1500RMI2U: APC Smart-UPS 1500 VA, interfejs USB i szeregowy, do montażu w szafie, 2U, 230 V

Gdzie kupić

Inne produkty Smart-UPS

  • SUA1000I SmartUPS SUA1000I
  • SUA1500I SmartUPS SUA1500I
  • SUA1000XLI SmartUPS SUA1000XLI
  • SUA1000RMI2U SmartUPS SUA1000RMI2U
  • Domyślny tekst alternatywny SmartUPS SMC1000I
  • SUA1000RMI1U SmartUPS SUA1000RMI1U
  • Domyślny tekst alternatywny SmartUPS SMC1000I-2U
  • Domyślny tekst alternatywny SmartUPS SMC1500I
  • Domyślny tekst alternatywny SmartUPS SMC1500I-2U
Next
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.