Dostawcy usług

    Schneider Electric zapewnia narzędzia i wsparcie potrzebne, by oferować klientom przyszłościowe rozwiązania. Wyrusz z nami w drogę ku nowoczesnym instalacjom elektrycznym i doskonałości biznesowej w zakresie zarządzania obiektami.

Rozwój działalności

Zajmujesz się dostarczaniem usług, więc o budynkach wiesz więcej niż ktokolwiek inny. Bez względu na to, czy specjalizujesz się w usługach elektrycznych, mechanicznych czy infrastrukturalnych, Schneider Electric umożliwia zarówno zwiększenie efektywności i produktywności istniejących usług, jak i rozszerzenie ich gamy.
  • Zarządzanie zasobami

    Śledzenie informacji o zainstalowanej bazie i zarządzanie utrzymywanymi zasobami

  • Efektywność operacyjna

    Podejmowanie działań zapobiegawczych dzięki zarządzaniu alarmami

  • Efektywność energetyczna

    Monitorowanie zużycia energii i wykorzystywanie zaawansowanych raportów analitycznych

Od inteligentnych usług po doskonałość biznesową w zakresie budynków

  • Do 8% oszczędności na kosztach operacyjnych
  • Do 10% lepsza ciągłość biznesowa dla Twoich klientów
  • Do 5% oszczędności na rachunkach za energię dla Twoich klientów

Wyrusz z nami w drogę ku doskonałości biznesowej w zakresie zarządzania obiektami

Dowiedz się, jak wykorzystywać możliwości biznesowe towarzyszące cyfryzacji budynków.
Pobierz

Poznaj nasze rozwiązania

Tekst domyślny
Program EcoXpert

Dołącz do naszej sieci i rozwijaj swoje umiejętności, sprzedając bardziej zaawansowane usługi.

Rozmowa z nami

Czy masz pytania albo potrzebujesz wsparcia? Służymy pomocą!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.