Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Szynoprzewody i zarządzanie systemami kablowymi

Przesył mocy na większe odległości od zawsze jest problemem technicznym, który musimy rozwiązywać przy okazji budowy nowych instalacji. Bardzo dobrym rozwiązaniem są szynoprzewody, które zastępując kable zapewniają przepływ prądu od źródła przez systemy dystrybucji do samych odbiorników. Szynoprzewody najlepiej sprawdzają się przy dużych prądach rzędu 1000A czy 2500A. Szynoprzewód w takim przypadku znacznie usprawnia proces projektowania, a dalej instalacji szynoprzewodów na obiekcie. Szynoprzewody umożliwiają prowadzenie lini pod dowolnymi kątami, również ostrymi. W tym przypadku kable a szczególnie te o dużym przekroju nie dają takich możliwości. Szynoprzewód również umożliwia szybki demontaż intalacji oraz łatwą rozbudowę o kolejne odcinki szynoprzewodów. Szynoprzewody to rozciągnięte na dużej odlegości rozdzielnice, dzięki temu umożliwia to zabezpieczanie odbiorników rozstawionych na znacznej powierzchni. Zasilanie odbiorników odbywa się przez kasety odpływowe zakładane na szynoprzewód w wyznaczonych miejscach zazwyczaj co 1  lub 0.5 metra. Szynoprzewody łaczy się ze sobą za pomocą specjalnych łączników dostarczanych razem w komplecie. Podłączenie do rozdzielnic czy transformatorów odbywa się za pomocą dedykowanych przyłączy. Wszystkie te cechy sprawiają, że szynoprzewody są świetną alternatywą dla połączeń kablowych skracjac czas montażu, zwiększający niezawodność oraz minimalizując gabaryty instalacji. Należy tu wspomnieć że kable o przepustowości 2500A zajmują 100% wiecej miejsca niz odpowiedniej mocy szynoprzewody. Szynoprzewody występują w zakresach od najmniejszych prądów 25A do największych 6300A. Przewodniki w szynoprzewodach budowane są zaróno z aluminium jak i z miedzi. Obudowa najczęściej stalowa, ale występuje również wersja aluminiowa.

Szynoprzewody

Szynoprzewody z serii Canalis to rozwiązania do dystrybucji małych i dużych mocy. Szynoprzewody dzięki swojej konstrukcji ułatwiają podłaczanie transformatorów z rozdzielnicą główną, a zastosowanie kaset odpływowych znacznie usprawnia podłączenie odbiorników do zasilania. Szynoprzewody najlepiej sprawdzają się w miejscach gdzie ważna jest szybka instalacja, oszczędność miejsca i przesył dużych mocy na znaczne odległości. Wysoki stopień szczelności i wytrzymałość ogniowa określana parametrami EI 120 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa instalacji.

Canalis KN

Canalis KN

Szynoprzewody dystrybucji małej mocy do 160A. Szynoprzewody to przewody szynowe do dystrybucji energii elektrycznej małej mocy do 160A

Rodzina Line Series
Zobacz produkty
Canalis KS

Canalis KS

Szynoprzewody dystrybucji małej średniej do 1000A. Szynoprzewody to przewody szynowe do dystrybucji energii elektrycznej średniej mocy do 1000A

Rodzina Line Series
Zobacz produkty
Canalis KT

Canalis KT

Szynoprzewody dystrybucji dużej mocy do 5000A (kanapkowe). Szynoprzewody to przewody szynowe do dystrybucji energii elektrycznej dużej mocy do 5000A

Rodzina Line Series
Zobacz produkty
Canalis KR

Canalis KR

Szynoprzewody do dystrybucji dużych mocy przy prądzie do 6300A. Szynoprzewody do dystrybucji dużych mocy przy prądzie do 6300A

Rodzina Line Series
Zobacz produkty

Szynoprzewody oświetleniowe

Szynoprzewody oświetleniowe to rozwiązanie będące częscią instalacji elektrycznej wielu obiektów użyteczności publicznej, magazynów, sklepów itp. Szynoprzewód pozwala na łatwą aranżację powierzchni pod kątem zasilania opraw oświetleniowych. Poza funkcją zasilającą sprawdza sie również jakokonstrukcja wsporcza dla opraw, które niejednokrotnie mają dużą masę. Szynoprzewody oświetleniowe wyposażone są w gniazda odpływowe do których przypina sie kasety odpływowe. Każda taka kaseta podłączana jest do oddzielnej fazy w celu równomiernego rozłożenia obciążenia. Łączenie odcinków prostych to zwykłe nasunięcie dwóch odcinków na siebie. Cały system jest zaprojektowany tak , aby zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas instalacji oraz obsługi. Wysoki stopień IP zapewnia odporność na zanieczyszczenia oraz wodę. Odporność na działanie tryskaczy przeciwpożarowych jest również ważną cechą tych rozwiązań. Szynoprzewody zbudowane są ze stalowych kształtowników oraz miedzianych przewodników. Szynoprzewód może występować w wersji jedno jak i dwu obwodowej. Ta cecha sprawia, iz szynoprzewód zapewnia dużą elastycznosć przy projektowaniu oraz późniejszej rozbudowie. Szynoprzewód coraz częściej zastępuje instalacje kablowe dzięki łatwej instalacji i możliwości szybkiej rozbudowy bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Szynoprzewód również gwarantuje wysoką wytrzymałość zwarciową oraz mechaniczną porównując do standardowych instalacji kablowych

Canalis KBA

Canalis KBA

Szynoprzewody oświetleniowe i dystrybucji małej mocy 25A i 40A. Szynoprzewody oświetleniowe Canalis KBA to kompaktowe rozwiązanie umożliwiające zasilanie opraw oświetleniowych, stanowiąc część konstrukcyjną do zawieszenia opraw. Konstrukcja pozwala na szybki montaż, dając przewagę nad kablami zasilającymi. Szynoprzewody są zbudowane z kształtowników stalowych zawierają jeden obwód poprowadzony przewodem miedzianym jedno lub 3 fazowym. Szynoprzewód może być wyposażony w kasety odpływowe z wyborem fazy w celu równomiernego rozłożenia obciążenia w instalacji.

Rodzina Line Series
Zobacz produkty
Canalis KBB

Canalis KBB

Szynoprzewody dwuobwodowe, oświetleniowe i dystrybucji małej mocy. Szynoprzewody oświetleniowe Canalis KBB to wzmocniona konstrukcja w porównaniu do KBA. Znacznie większy przekrój zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną. Szynoprzewody KBB wyposażone są w jeden lub 2 obwody do zasilania opraw oświetleniowych. Każda oprawa może być zasilana z oddzielnej kasety umożliwiającej wybór fazy. Szynoprzewody oświetleniowe są rozwiązaniem powszechnie stosowanym do zasilania oświetlenia na dużych powierzchniach takich jak magazyny, hale sportowe, hale widowiskowe.

Rodzina Line Series
Zobacz produkty

Drabiny kablowe

Szynoprzewody i zarządzanie systemami kablowymi

Wibe Drabiny kablowe

System drabin kablowych dedykowany do rozprowadzania energii oraz danych dla wymagających środowisk. -

Zobacz produkty

Koryta kablowe

Wibe Koryta kablowe

Wibe Koryta kablowe

System koryt kablowych do rozprowadzenia energii, danych oraz przewodów sterowniczych. -

Zobacz produkty
 

Szynoprzewody Canalis KT

Szynoprzewody Canalis KT zostały zaprojektowane do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej od 800 do 5000A. Wysoki stopień ochrony (IP55) szynoprzewodów Canalis KT zapewnia ich ochronę przed strumieniami wody, tryskaczami p.poż. i kurzem. Kompaktowa budowa szynoprzewodów i odporność (IK08) oznacza, że można je stosować w rozwiązaniach przemysłowych, centrach handlowych, budownictwie powszechnym i infrastrukturalnym.
 

Poradnik Inżyniera Elektryka

Ponad 580 stron praktycznej wiedzy o nowoczesnych, bezpiecznych i efektywnych rozwiązaniach elektrycznych, w zgodzie z międzynarodowymi normami. Zapoznaj się z treściami poradnika, przeczytaj fragment i kup swój egzemplarz w języku polskim.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.