Automatyka przemysłowa i sterowanie
Przemienniki częstotliwości i układy łagodnego rozruchu
-
Przemienniki procesowe
-
Przemienniki maszynowe
-
Altivar Machine ATV12
Przemienniki częstotliwości (falowniki) ATV12 dedykowane do maszyn prostych w mocach 0.18 - 2.2kW
-
Altivar Machine ATV320
Przemienniki częstotliwości (falowniki) dedykowane do maszyn prostych oraz zaawansowanych o mocach 0.18 - 15 kW.
-
Altivar Machine ATV340
Przemienniki częstotliwości (falowniki) dedykowane do maszyn o wysokiej wydajności o mocach 0.75 - 90 kW.
-
-
Budynkowe przemienniki niskiego napięcia
-
Przemienniki ogólnego zastosowania
-
Urządzenia łagodnego rozruchu i zatrzymania
-
Przemienniki SN
-
Nasi Partnerzy
Znajdź Dystrybutora/Partnera najbliżej Twojej lokalizacji. Lokalizator Partnerów -
Dostępność produktów
Sprawdź dostępność produktów korzystając z aplikacji Produktnet. Kliknij i sprawdź -
Kontakt
Masz pytanie, chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z ekspertem Schneider Electric. Kontakt z ekspertem -
Pytania - FAQ
Przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zobacz listę pytań FAQ -
mySchneider App
Pobierz naszą aplikację mobilną i korzystaj ze wsparcia tam, gdzie akurat jesteś. Kliknij i pobierz -
Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania
Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie. Pobierz teraz