Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Budynki mieszkalne i komercyjne

Włączniki światła i gniazda elektryczne

Osprzęt elektroinstalacyjny podtynkowy

Unica

Unica

Seria łączników i gniazd o gustownym designie i najnowszej elektronice. Seria Unica oferuje najszerszy wachlarz ramek ozdobnych, jaki tylko można sobie wyobrazić. Znajdziemy tam elegancję i dotyk natury, ale także świeżość i odważne połączenia. Unica Class oferuje luksusowe oprawy wykonane z łupków, skóry, szkła, aluminium lub metali szlachetnych, które zapewnią dystyngowany i oryginalny wygląd wnętrza. Unica Top w oprawach metalowych pozwala na realizację nawet najbardziej wyszukanych projektów dekoratorów wnętrz.

Zobacz produkty
Merten System M

Merten System M

Ekskluzywna seria osprzętu elektroinstalacyjnego dostępna w różnych kolorach, materiałach oraz wersjach wykonania. Uporządkowana elastyczność

Zobacz produkty
Sedna

Sedna

Pełna gama wysokiej jakości łączników i gniazd o wyrazistym kształcie oraz unikalnej płaskiej formie (grubość tylko 8 mm!). Seria łączników i gniazd Sedna jest doskonała dla wszystkich osób ceniących piękno, jak również dla preferujących nowoczesne wzornictwo. Charakteryzuje ją elegancja ukryta w delikatnych liniach i stonowanym designie. Wybór serii Sedna pozwoli nadać indywidualny charakter każdej przestrzeni. Dzięki łagodnej formie (grubość tylko 8mm), różnorodnemu asortymentowi oraz ciekawej palecie kolorów, stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych łączników i gniazd.

Zobacz produkty
Odace

Odace

Sterowanie oświetleniem, które nadaje kolor i życie każdemu pomieszczeniu . Nowoczesna i innowacyjna gama przełączników światła i gniazd elektrycznych, które pozwalają spersonalizować Twoje wnętrze w najdrobniejszych szczegółach

Zobacz produkty
Asfora

Asfora

Asfora to pełna gama wysokiej jakości łączników i gniazd o eleganckim kształcie oraz szerokiej funkcjonalności. Prosta forma, szeroki asortyment oraz szybka i łatwa instalacja to zalety serii Asfora.. Nowość! Seria Asfora została rozszerzona o gniazdo IP44 do ramek wielokrotnych oraz cztery nowe kolory: aluminium, stal, brąz i antracyt. Sprawdź nową odsłonę elegancji. Seria gniazd i łączników Asfora dostępna jest również w klasycznych odcieniach bieli i kremu. Asfora, dzięki swojej szerokiej funkcjonalności odpowiada nawet na najbardziej wyszukane wymagania użytkowników.

Zobacz produkty

Łączniki instalacyjne i gniazda: natynkowe

Prima

Prima

Seria naściennych łączników i gniazd o stopniu ochrony IP20. -

Zobacz produkty

Osprzęt elektroinstalacyjny: natynkowy, wodoodporny i dedykowany

Prima

Prima

Seria naściennych łączników i gniazd o stopniu ochrony IP20. -

Zobacz produkty
Cedar

Cedar

Seria łączników i gniazd IP44 idealna dla pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci. -

Zobacz produkty
Cedar Plus

Cedar Plus

Seria łączników i gniazd o stopniu ochrony IP 44. -

Zobacz produkty
Merten Wandaloodporny

Merten Wandaloodporny

Niezniszczalna, solidna i zabezpieczona przed kradzieżą. Materiał i kolor

Zobacz produkty
Mureva Styl

Mureva Styl

A robust switch and socket range designed for outdoor environments. Mureva Styl, a range of convenient switches and sockets for surface and flush-mounting due to its ergonomic design. These can withstand harsh environment conditions thanks to their IP55 and IK08 classification which makes Mureva Styl not only waterproof but also shock, dirt, dust and solvent resistant as well.

Zobacz produkty

Puszki i akcesoria

Porównaj produkty: /