Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prisma Pack 160

Kompletne rozdzielnice wiszące do 160 A

Rodzina Set Series

Prisma Pack to rozdzielnice wiszące do 160A, zaprojektowane do instalacji aparatury pod zabudowę modułową zgodnie z normą IEC 61439. Rozdzielnice dostarczane są w komplecie z wyposażeniem (płyty czołowe oraz szyny modułowe), dzięki czemu od razu są gotowe do instalacji.

Prisma Pack 160

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.