Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Power supplies for industrial use, rail mounting

Zasilacze modułowe

Rodzina Modicon

Linia Modułowych i Optymalnych zasilaczy impulsowych przeznaczone do zasilania obwodów automatyki prądu stałego o mocy 7W - 144W z napięciem wyjściowym 12VDC, 24VDC i 48VDC wymagających prądu wyjściowego w zakresie 0. 3A do 5A.

Power supplies for industrial use, rail mounting
  • Funkcje

    Modułowe zasilacze Phaseo ABL8MEM/RM z napięciem zasilania jednofazowego 100…240VAC

    • Napięcie wyjściowe: 5, 12, 24VDC - 7W…60W - 0.3A…4A.
    • Mały, kompaktowy rozmiar: 36mm - 72mm.
    • Montaż śrubowy lub szyna DIN bez dodatkowych części.
    • Wskaźnik LED obecności napięcia wyjściowego.
    • Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe.
    • Reset automatyczny i wbudowany bezpiecznik wejściowy.
    • Niski poziom harmonicznych (niewymagalny certyfikat IEC 61000-3-2).

    6 dostępnych wersji zasilaczy Phaseo:

    • wersja jednofazowa 100…240Vac: 
    •  ABL8MEM24003 - 7W 300mA 24VDC
    •  ABL8MEM24006 - 15W 600mA 24VDC
    •  ABL8MEM24012 - 30W 1,2A 24VDC
    •  ABL7RM24025 - 60W 2,5A 24VDC
    •  ABL8MEM05040 - 20W 4A 5VDC
    •  ABL8MEM12020 - 25W 2A 12VDC

    Optymalne zasilacze Phaseo ABL8REM/RP z napięciem zasilania jednofazowego 100…240VAC

    • Napięcie wyjściowe: 12, 24, 48VDC - 60W…144W - 3A…5A.
    • Mały, kompaktowy rozmiar: 54mm w całym zakresie.
    • Montaż na szynie DIN 35mm.
    • Wskaźnik LED obecności napięcia wejściowego i wyjściowego.
    • Zintegrowane zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe.
    • Reset automatyczny i manualny.
    • Zdolność przeciążeniowa Boost 1.1xIn prądu wyjściowego nominalnego.
    • Zabezpieczenie przed wzrostem UOut > 1.5 Un i zanikiem UOut < 0.8 Un napięcia wyjściowego.
    • Zintegrowany filtr harmonicznych (61000-3-2): zasilacze ABL7RP1205 oraz ABL7RP4803.

    4 dostępne wersje zasilaczy Phaseo:

    • wersja jednofazowa 100…240Vac:
    •  ABL8REM24030 72W 3A 24VDC
    •  ABL8REM24050 120W 5A 24VDC
    •  ABL7RP1205 60 W 5A 12VDC
    •  ABL7RP4803 144 W 3A 48 VDC


    Korzyści

    Tchnij energię w Twoje systemy automatyki!

    Zasilacze Modułowe i Optymalne Phaseo reprezentują gamę specjalnie dedykowaną do zasilania przekaźników i sterowników PLC Zelio Logic, Twido oraz Modicon M340, paneli Magelis i silników DC Lexium oraz innych obwodów automatyki. Szeroki zakres napięcia zasilania 100V…240V z zakresem prądu wyjściowego 0.3A - 5A /24VDC z funkcją rezerwy mocy Boost zapewniającą ciągłą pracę podczas krótkotrwałych przeciążeń  tworzą kompletną ofertę kompaktowych zasilaczy impulsowych.

    Zastosowania

    Aplikacje w układach automatyki:

    • przemysł automotive,
    • farmaceutyczny
    • spożywczy
    • linie do montażu
    • maszyny etykieciarskie
    • rozlewarki do butelek
    • zasilanie sterowania i monitoringu (HVAC)

    Galeria

    • Modułowe zasilacze Phaseo
    • Optymalne zasilacze Phaseo