Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Aparatura modułowa serii Acti 9

Kompletny zestaw aparatury modułowej do montażu na szynie DIN. Poznaj najbardziej funkcjonalną ofertę aparatury do zabezpieczenia instalacji, sterowania oraz kontroli i sygnalizacji.

Gama produktów Acti 9 do 63 A, przeznaczonych do systemu niskiego napięcia, montowanego na szynie DIN

Aparatura modułowa serii Acti 9
  • Funkcje

    Dzięki swoim unikalnym cechom gama produktów Acti 9, przeznaczonych do systemu niskiego napięcia montowanego na szynie DIN, zapewnia pełne bezpieczeństwo i podwyższoną ciągłość pracy.

    VisiSafe: bezpieczeństwo pracy i obsługi obwodów

    Klasa 2 izolacji: zachowane bezpieczeństwo obsługującego i niewykwalifikowanego personelu

    - VisiTrip: wykrywa szybko zakłócenia na odpływie wyłącznika modułowego i skraca czas interwencji

    - W pełni odporne dostawiane urządzenia różnicowoprądowe:

    • podwyższona ciągłość zasilania, w szczególności w zanieczyszczonych środowiskach i sieciach

    - Urządzenie Reflex iC60 to kompleksowy jednoczęściowy aparat, łączący w sobie wyłącznik, stycznik i przekaźnik impulsowy.

     - Pełna koordynacja gwarantowana przez Schneider Electric.

    Zoptymalizowany czas projektowania, szczególnie w przypadku rozwiązań z zakresu oświetlenia w budynkach.

    - Kompleksowe urządzenie Reflex iC60 pozwala na ograniczenie o połowę liczby połączeń.

    - Elastyczne i łatwe do unowocześnienia rozwiązania i proste operacje

    • Łatwiejsze określenie stanu przy wykorzystaniu wskaźników na przedniej ściance
    • System rozdziału Multiclip, umożliwiający unowocześnienie instalacji elektrycznych, urządzeń dostawianych, adaptację, zmianę fazy itp.
    • Łatwa adaptacja do ograniczeń i nieprzewidzianych wcześniej zmian w budownictwie powszechnym  i przemysłowym
    • Wybór trybu pracy i sterowania
    • Wyjście do systemu zarządzania budynkiem

    - Ograniczenie kosztów interwencji w odległych obiektach dzięki nowemu urządzeniu pomocniczemu do automatycznego sterowania zdalnego.



    Korzyści

    Efektywność na którą zasługujesz

    Acti 9 to system aparatury rozdzielczej do montażu na szynie DIN, który łączy w sobie skuteczność i bezpieczeństwo, zapewniając maksimum ochrony instalatorom, użytkownikom i instalacjom.

    W Acti 9 znalazło się mnóstwo innowacji. Wykorzystano przy nim ponad 40-letnie doświadczenie Schneider Electric.

    Acti 9 nadaje się do wszystkich zastosowań, szczególnie w zanieczyszczonych środowiskach i sieciach, dając pełne bezpieczeństwo i podwyższoną ciągłość zasilania. Przykład: VisiTrip wykrywa zakłócenia w odpływach.

    System Acti 9 łatwo skomponować dzięki logicznej numeracji części. Przykład: A9XXX225 = 2P, 25 A.

    System Acti 9 jest łatwy w instalacji i przyjazny środowisku. Przykład: jego komponenty są wykonane z materiałów w 100% odzyskiwalnych i przetwarzalnych.

    Zastosowania

     Końcowy rodział energii niskiego napięcia:

    • Zabezpieczenie za pomocą modułowych wyłączników we wszystkich obiektach przemysłowych i powszechnych.
    • Zabezpieczenie obwodów silnikowych.
    • Zabezpieczenie obwodów prądu stałego.
    • Ochrona personelu i majątku za pomocą superodpornych urządzeń różnicowoprądowych
    • Zabezpieczenie przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego przy użyciu ograniczników przepięć.
    • Sterowanie obwodami głównymi i obwodami sterowania przy użyciu styczników i przekaźników impulsowych.
    • Zdalne sterowanie obwodami przy użyciu zdalnych urządzeń sterujących powiązanych z wyłącznikiem modułowym.
    • Zdalne sterowanie obwodami i ich zabezpieczanie przy użyciu zintegrowanego wyłącznika sterującego.
    • Programowanie, regulowanie, sygnalizacja itp..

    Galeria

    • Acti 9 iC60 Din rail MCBs & Multiclip splitter blocks
    • Acti 9 iC60 DIN rail MCB 4 poles. VisiTrip fault indicator
    • Acti 9 Reflex iC60 DIN rail integrated control circuit-breaker

Dostępność produktów

Sprawdź dostępność produktów korzystając z aplikacji Produktnet.

Kontakt

Masz pytanie, chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z ekspertem Schneider Electric.

mySchneider App

Pobierz naszą aplikację mobilną i korzystaj ze wsparcia tam, gdzie akurat jesteś.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.
Porównaj produkty: /