Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Vigi do NG125

Dodatkowy element rozszerzający funkcjonalność wyłączników przeciążeniowych NG125 (wyłączniki do 125A).

Dodatkowe moduły różnicoprądowe dla wyłączników NG125

Vigi do NG125
      • 17 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19000 Schneider Electric

          19000

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-2-30-AC 63A 2-biegunowy AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19031 Schneider Electric

          19031

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-2-1000-A-S 63A 2-biegunowy A
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19001 Schneider Electric

          19001

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-2-300-AC 63A 2-biegunowy AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19034 Schneider Electric

          19034

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-4-300-A-S 63A 4-biegunowy A
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19036 Schneider Electric

          19036

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-3-300…3000-A-I/S/R 63A 3-biegunowy A-I/S/R
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19037 Schneider Electric

          19037

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-4-300…3000-A-I/S/R 63A 4-biegunowy A-I/S/R
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19039 Schneider Electric

          19039

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-125-3-30-A 125A 3-biegunowy A
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19041 Schneider Electric

          19041

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-125-4-30-A 125A 4-biegunowy A
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19042 Schneider Electric

          19042

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-125-4-300-A 125A 4-biegunowy A
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19002 Schneider Electric

          19002

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-3-30-AC 63A 3-biegunowy AC