Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Vigi do NG125

Dodatkowy element rozszerzający funkcjonalność wyłączników przeciążeniowych NG125 (wyłączniki do 125A).

Dodatkowe moduły różnicoprądowe dla wyłączników NG125

Vigi do NG125
      • 17 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19044 Schneider Electric

          19044

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-125-3-300…1000-A-I/S 125A 3-biegunowy A-I/S
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19046 Schneider Electric

          19046

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-125-4-300…1000-A-I/S 125A 4-biegunowy A-I/S
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19049 Schneider Electric

          19049

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-125-4-300…3000-A-I/S/R 125A 4-biegunowy A-I/S/R
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19053 Schneider Electric

          19053

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-3-300-A-I/S/R 63A 3-biegunowy A-I/S/R 500V
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19003 Schneider Electric

          19003

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-3-300-AC 63A 3-biegunowy AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19004 Schneider Electric

          19004

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-4-30-AC 63A 4-biegunowy AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu 19005 Schneider Electric

          19005

          Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-4-300-AC 63A 4-biegunowy AC