Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Pragma

Obudowy modułowe 160A to rozdzielnice o solidnej konstrukcji

Pragma to rozdzielnice pozwalające na zabudowę do 144 modułów. Dostępne są w trzech wersjach o szerokości 13, 18 i 24 moduły. Solidna konstrukcja jest cechą wyróżniającą, przy czym nie zapomniano także o wyglądzie. Obudowy modułowe Pragma efektownie komponuje się z wnętrzami nowoczesnymi i tradycyjnymi. Możliwość umieszczenia dowolnego wydruku, zdjęcia czy obrazka na drzwiach transparentnych rozdzielnicy pozwala na dodatkowe zwiększenie walorów estetycznych obudowy.

Pragma
      • 2 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PRA313SU Schneider Electric

          PRA313SU

          Pragma obudowa natynkowa Universal- IP40 - 3 x 13 modułów - zwykłe drzwi
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu PRA318SU Schneider Electric

          PRA318SU

          Pragma obudowa natynkowa Universal - IP40 - 3 x 18 modułów - zwykłe drzwi