Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Thalassa PLM

Poliestrowe obudowy naścienne: 8 wymiarów, stopień ochrony IP66, odporność na uderzenia IK10 lub IK08. Mała waga zapewnia prostą instalację, a wysoka jakość wpływa na długą żywotność bez konserwacji.

Rodzina SeT Series

Obudowy naścienne z poliestru to produkty wzmocnione włóknem szklanym i prasowane na gorąco. Stopień ochrony IP66 zapewnia całkowitą szczelność i ochronę przed silnymi strumieniami wody, dlatego Thalassa PLM sprawdza się zarówno do instalacji wewnątrz, jak i na zewnątrz. Produkt dostępny w kilku wersjach: z pełnymi lub przeszklonymi drzwiami, z metalową lub bakelitową płytą montażową, a także w wersji ATEX do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem.
Thalassa PLM Schneider Electric Poliestrowe obudowy naścienne: 8 wymiarów, stopień ochrony IP66, odporność na uderzenia IK10 lub IK08. Mała waga zapewnia prostą instalację, a wysoka jakość wpływa na długą żywotność bez konserwacji.