Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Falownik Altivar 312

Falownik ATV312 0.18 - 15kW

Falownik Altivar 312 do silników asynchronicznych trójfazowych o mocy od 0.18kW do 15kW z maksymalnym napięciem zasilania 600VAC do zaawansowanych aplikacji ruchu.

Falownik Altivar 312
      • 34 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H018M2 Schneider Electric

          ATV312H018M2

          Przemiennik częstotliwości ATV312 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.18kW 1.5A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H018M3 Schneider Electric

          ATV312H018M3

          Przemiennik częstotliwości ATV312 3-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.18kW 1.5A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H037M2 Schneider Electric

          ATV312H037M2

          Przemiennik częstotliwości ATV312 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.37kW 3.3A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H037M3 Schneider Electric

          ATV312H037M3

          Przemiennik częstotliwości ATV312 3-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.37kW 3.3A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H037N4 Schneider Electric

          ATV312H037N4

          Przemiennik częstotliwości ATV312 3-fazowe 380/500VAC 50/60Hz 0.37kW 1.5A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H055M2 Schneider Electric

          ATV312H055M2

          Przemiennik częstotliwości ATV312 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.55kW 3.7A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H055M3 Schneider Electric

          ATV312H055M3

          Przemiennik częstotliwości ATV312 3-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.55kW 3.7A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H055N4 Schneider Electric

          ATV312H055N4

          Przemiennik częstotliwości ATV312 3-fazowe 380/500VAC 50/60Hz 0.55kW 1.9A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H075M2 Schneider Electric

          ATV312H075M2

          Przemiennik częstotliwości ATV312 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.75kW 4.8A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV312H075M3 Schneider Electric

          ATV312H075M3

          Przemiennik częstotliwości ATV312 3-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.75kW 4.8A IP20