Rozdzielnice w izolacji gazowej bez gazu SF6 do rozdziału pierwotnego dla wymagających zastosowań
Rodzina SeT Series
GM AirSeT Performance to modułowa rozdzielnica SN do 24kV 25kA 1250 A z gamy AirSeT, wykorzystująca technologię izolacji powietrznej i próżniowej do wspierania działań na rzecz klimatu w elektrycznych sieciach dystrybucyjnych oraz w branżach i sektorach energochłonnych. Zaprojektowana z myślą o dodatkowej redundacji, rozdzielnica oferuje najwyższą niezawodność i wydajność, wysoką odporność na warunki środowiskowe oraz zoptymalizowane działanie i konserwację, nawet w wymagających zastosowaniach.