Odkryj ComPacT for DC Networks
Odkryj ComPacT for DC Networks
Poznaj nowe, zintegrowane oblicze technologii wyłączników

W wyłącznikach ComPacT nowej generacji zastosowano innowacyjną konstrukcję typu „wszystko w jednym”. Dzięki oszczędzającej czas i koszty instalacji oraz zwiększonej zdolności łączeniowej, dzięki nowym bezprzewodowym elementom pomocniczym, będą one idealnie pasować do wszystkich Twoich projektów. Wyłączniki ComPacT NSX (MCCB) w formowanych obudowach (MCCB) optymalizują przestrzeń i wydajność elektryczną. Asortyment ten jest do nabycia w dwóch rozmiarach ramy z różnymi opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami.
Zalety ComPacT for DC Networks
Zalety ComPacT for DC Networks
Maksymalizuj dostępność zasilania
Efektywność
Niezawodność
Zdolność łączeniowa
Funkcje
Funkcje
Dane techniczne
- 1, 2, 3 i 4 bieguny do 160 A
- 3 i 4 bieguny od 250 do 630 A
- 2 bieguny od 630 do 1200 A
- Odłączniki: 16 A do 1500 A
- 4 poziomy granicznego prądu wyłączalnego Icu
- F: 36 kA / 250 V DC (1 biegun) lub 500 V DC (2 bieguny szeregowo) lub 750 V DC (3 lub 4 bieguny)
- N: 50 kA / 250 V DC (1 biegun) lub 600 V DC (2 bieguny)
- M: 85 kA / 250 V DC (1 biegun) lub 500 V DC (2 bieguny)
- S: 100 kA / 500 V (2 bieguny) lub 750 V (3 lub 4 bieguny)
- Akcesoria do izolacji i szeregowych lub równoległych połączeń biegunów, dostosowane do specyfiki zastosowań DC.
- Mniej rozmiarów ram: tylko dwa skoki biegunów (35 i 45 mm), co ułatwia integrację z systemami instalacyjnymi (obudowy, maszyny itp.).
- Wersje stałe i wysuwane (3 i 4 bieguny).
- Specjalnie zaprojektowane do ochrony urządzeń fotowoltaicznych,
- Prądy znamionowe do 500 A
- Prądy wyłączalne do 10 kA