Natynkowe i podtynkowe obudowy do 125A z tworzywa sztucznego
Rodzina SeT Series
Wybór 13- 18- i 24-modułowych obudów z tworzywa sztucznego montowanych natynkowo i podtynkowo o modułach szerokości 18 mm. Dzięki 2. Klasie izolacji, obudowy modułowe zapewnią idealne połączenie solidności i ochrony oraz zgodność z normami IEC 61439