Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Altistart 22 - Sofstart

Altistart 22 - układ łagodnego rozruchu i zatrzymania 4 - 400kW

Układ łagodnego rozruchu jest jednym ze sposobów ograniczenia oddziaływania silnika asynchronicznego na sieć zasilającą. Włączenie silnika bezpośrednio do sieci generuje powstawanie dużych prądów rozruchowych, niekorzystnie działających na sieć zasilającą. Zastosowanie układu łagodnego rozruchu i zatrzymania ogranicza niekorzystne zjawisko, co wydłuża żywotność urządzeń.

Altistart 22 - Sofstart
  Wstecz   Układy łagodnego rozruchu

Altistart 22 - Sofstart

      • 15 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22C11Q Schneider Electric

          ATS22C11Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 55kW 110A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22C14Q Schneider Electric

          ATS22C14Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 75kW 140A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22C17Q Schneider Electric

          ATS22C17Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 90kW 170A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22C21Q Schneider Electric

          ATS22C21Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 110kW 210A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22C25Q Schneider Electric

          ATS22C25Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 132kW 250A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22C32Q Schneider Electric

          ATS22C32Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 160kW 320A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22C41Q Schneider Electric

          ATS22C41Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 220kW 410A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22C48Q Schneider Electric

          ATS22C48Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 250kW 480A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22C59Q Schneider Electric

          ATS22C59Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 315kW 590A IP00
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS22D17Q Schneider Electric

          ATS22D17Q

          Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 7.5kW 17A IP20