Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Czujniki NetBotz

Szeroka gama czujników środowiskowych i dostępowych typu plug-and-play do użytku z produktami NetBotz

Dobry stan techniczny środowiska IT to warunek ciągłości pracy

Zdjęcie produktu APC Brand Schneider Electric
Czujniki NetBotz schneider.label Szeroka gama czujników środowiskowych i dostępowych typu plug-and-play do użytku z produktami NetBotz
      • 21 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu AP9324 Schneider Electric

          AP9324

          Lampa sygnalizacji alarmu APC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu NBES0304 Schneider Electric

          NBES0304

          Przewód do styków bezprądowych NetBotz — 4,6 m
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu NBES0305 Schneider Electric

          NBES0305

          Przewód 0–5 V NetBotz — 4,6 m
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu NBES0306 Schneider Electric

          NBES0306

          Czujnik drgań NetBotz — 3,6 m
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu NBES0307 Schneider Electric

          NBES0307

          Czujnik dymu NetBotz — 3 m
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu NBES0308 Schneider Electric

          NBES0308

          Linowy czujnik wycieków NetBotz — 6,1 m
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu NBES0309 Schneider Electric

          NBES0309

          Przedłużacz do linowego czujnika wycieków NetBotz — 6,1 m
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu NBPD0129 Schneider Electric

          NBPD0129

          Koncentrator czujników APC NetBotz 4–20 mA
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu NBPD0150 Schneider Electric

          NBPD0150

          Koncentrator czujników do szaf NetBotz 150
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu NBPD0155 Schneider Electric

          NBPD0155

          Koncentrator czujników do pomieszczeń NetBotz 155