Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

Bezpieczeństwo Zapewnienie większego bezpieczeństwa ludziom i zasobom. Monitorowanie ustawień ochrony wyłączników, wykrywanie nieprawidłowych warunków zagrażających bezpieczeństwu oraz lokalizowanie uszkodzeń izolacji.
Niezawodność Zrozumienie przyczyn zdarzeń dzięki zaawansowanej analizie mocy, identyfikacja wzorców, monitorowanie ustawień ochrony i śledzenie wydajności systemu w celu uniknięcia przeciążeń.
Efektywność Przeprowadzanie formalnych audytów, analiz metryk i alokacji kosztów w celu oceny operacji, ujawniania i zatwierdzania oszczędności oraz identyfikacji nietypowego zużycia energii.
Zgodność Agregowanie danych w ramach procesów, generowanie raportów zgodności spełniających standardy określone w przepisach, identyfikowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz zgodność z powszechnymi praktykami IT.
Analiza przebiegu zakłócenia napięcia Zautomatyzowana analiza przebiegu analizuje sygnatury napięciowe w celu zidentyfikowania przyczyn źródłowych i charakteru kierunkowego, pomagając operatorom zrozumieć problemy i podjąć działania zapobiegające przyszłym zakłóceniom.
Wizualizacja i analiza danych Solidna wizualizacja danych, narzędzia do raportowania, modelowanie energii i testy porównawcze pomagają spełnić wymogi norm ISO 50001, 50002 i 50006 oraz dostarczają danych do audytów energetycznych w celu poprawy wydajności energetycznej.
Automatyczne grupowanie alarmów Dane o zdarzeniach są zbierane i grupowane w incydenty, co pomaga operatorom w ustaleniu priorytetów alarmów o znaczeniu krytycznym. Widok osi czasu umożliwia głębszą analizę sekwencji zdarzeń w celu szybszego i bardziej świadomego podejmowania decyzji.
Programowalność ION Technologia ION umożliwia niestandardową logikę, algorytmy i przetwarzanie danych. Interfejs graficzny umożliwia użytkownikom konfigurowanie modułów w miernikach fizycznych lub usługach wirtualnych w celu adaptowalnego zarządzania zasilaniem.

Idealne rozwiązanie dla Twojej firmy

Poprawa wydajności budynków - finansowej, energetycznej lub innej - jest zawsze priorytetem.

Dzięki rozwiązaniu EcoStruxure Power Monitoring Expert operatorzy budynków mogą:

  • Obniżenie kosztów konserwacji i zużycia energii, wydłużenie żywotności sprzętu, zwiększenie komfortu użytkowników i produktywności.
  • Przewidywanie zużycia energii w przyszłości na podstawie temperatury zewnętrznej, obłożenia i innych zmiennych.
  • Ustal wzorce porównawcze efektywności energetycznej i podejmuj świadome decyzje, które ograniczają zużycie energii, aby poprawić wydajność energetyczną budynku.

Zapewnienie całodobowego działania stawia niezawodność sieci zasilania, wydajność i zgodność z przepisami wśród najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się obecnie centra przetwarzania danych. Nieplanowane przerwy w dostawie prądu to średnio ponad milion dolarów strat oraz narażona na szwank reputacja

Dzięki rozwiązaniu EcoStruxure Power Monitoring Expert, operatorzy centrów przetwarzania danych mogą:

  • Zapewnić maksymalną niezawodność i pełną widoczność systemu zasilania.
  • Szybko i bezpiecznie przywrócić zasilanie po awarii.
  • Poprawić wydajność centrum danych bez kompromisów w zakresie dostępności i niezawodności zasilania.
  • Zagwarantować ciągłość działania w każdych okolicznościach.

Szpitale znajdują się pod coraz większą presją, aby robić więcej za mniej, przy jednoczesnym przestrzeganiu surowych przepisów i stale zmieniającej się technologii. Zaprojektowany z myślą o zawsze zasilanym środowisku placówek opieki klinicznej, system EcoStruxure Power Monitoring Expert umożliwia śledzenie warunków zasilania w czasie rzeczywistym w celu poprawy wydajności i niezawodności.

Dzięki rozwiązaniu EcoStruxure Power Monitoring Expert, operatorzy szpitali i placówek opieki zdrowotnej mogą:

  • Zapewnić nieprzerwane zasilanie w środowiskach opieki klinicznej.
  • Zapobiegać problemom z jakością zasilania, ograniczać zużycie energii i koszty.
  • Korzystać z dedykowanej infrastruktury energetycznej, która wspiera przyszłe potrzeby i pomaga zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.

Zasilanie jest krytycznym elementem produkcji i może wpływać na rentowność i konkurencyjność.

Dzięki rozwiązaniu EcoStruxure Power Monitoring Expert, operatorzy zakładów przemysłowych mogą:

  • Ograniczać ryzyko i zwiększać produktywność.
  • Porównywać efektywność energetyczną między budynkami, zakładami i liniami produkcyjnymi.
  • Analizować zużycie energii według typu obciążenia, oceniać wydajność energetyczną obiektu oraz zapewniać zgodność z normami efektywności energetycznej.
  • Wdrażać proaktywne działania konserwacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz uprościć monitorowanie i analizę jakości energii, chroniąc wrażliwe urządzenia.

Sieci infrastruktury krytycznej, takie jak transport lotniczy, kolejowy i wodny, są złożone. Muszą one działać bezpiecznie, niezawodnie i wydajnie, zachowując zgodność z przepisami.

Dzięki rozwiązaniu EcoStruxure Power Monitoring Expert operatorzy usług transportowych mogą:

  • Łatwo integrować oprogramowanie z istniejącymi systemami krytycznymi - rozwiązanie jest otwarte i skalowalne.
  • Śledzić dane w czasie rzeczywistym i historyczne, zarządzać harmonogramami konserwacji zapobiegawczej oraz monitorować obiekty, zasoby i funkcjonowanie sieci energetycznej, aby zapewnić maksymalną dostępność i efektywność.

Platforma pomocy online
Zaprojektowany specjalnie w celu zapewnienia niezawodnego i wydajnego zasilania
Zarządzanie energią w zmieniającym się świecie
Dokumenty do pobrania Uzyskaj dostęp do instrukcji obsługi, arkuszy danych i innych informacji technicznych.
Dostęp do dokumentacji
Oprogramowanie i firmware Uzyskaj dostęp do informacji o wersjach, bibliotekach danych i aktualizacjach.
Dostęp do oprogramowania i oprogramowania sprzętowego