Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Acti 9 Vigi do iC60

Człon różnicowoprądowy rozszerzający możliwości wyłączników nadprądowych z serii iC60 o zabezpieczenie przed porażeniem. Do montażu na szynie DIN/TH35

Urządzenie różnicowoprądowe Acti9 Vigi iC60 dostawiane do wyłącznika modułowego iC60

Acti 9 Vigi do iC60
      • 81 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V01225 Schneider Electric

          A9V01225

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-25-2-30-AC 25A 2-biegunowy 30mA AC inter 110V
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V01240 Schneider Electric

          A9V01240

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-40-2-30-AC 40A 2-biegunowy 30mA AC inter 110V
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V04225 Schneider Electric

          A9V04225

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-25-2-300-AC 25A 2-biegunowy 300mA AC inter 110V
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V15363 Schneider Electric

          A9V15363

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-63-3-300-AC-S 63A 3-biegunowy 300mA typAC-S inter
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V15463 Schneider Electric

          A9V15463

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-63-4-300-AC-S 63A 4-biegunowy 300mA typAC-S inter
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V16325 Schneider Electric

          A9V16325

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-25-3-500-AC 25A 3-biegunowy 500mA typ AC inter
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V19463 Schneider Electric

          A9V19463

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-63-4-1000-AC-S 63A 4-biegunowy 1000mA AC-S inter
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V25463 Schneider Electric

          A9V25463

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-63-4-300-A-S 63A 4-biegunowy 300mA typ A-S inter
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V29463 Schneider Electric

          A9V29463

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-63-4-1000-A-S 63A 4-biegunowy 1000mA typA-S inter
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9V39463 Schneider Electric

          A9V39463

          Blok różnicowoprądowy VigiiC60-63-4-1000-SI-S 63A 4-biegunowy 1000mA SI-S inter