Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Wyłączniki różnicowoprądowe Acti 9 iID

Wyłączniki różnicowoprądowe serii iID dostępne w szerokiej gamie wykonań pozwalających na ich zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym jak i przemysłowym.

Seria iID wyłączników różnicowoprądowych znajduje zastoswanie w realizacji ochrony przed porażeniem w najprostszych instalacjach elektrycznych (typ AC) jak i tych, które zasilają odbrioniki nieliniowe: zasilacze impulsowe komputerów, prostowniki w urządzeniach AGD i RTV (typ A). Typ SI wyłączników różnicowoprądowych może być stosowany w najbardziej niesprzyjających warunkach: zwiększone zanieczyszczenie czy zakłócenia elektromagnetyczne, ograniczając przy tym ilość niepożądanych wyzwoleń.

Wyłączniki różnicowoprądowe Acti 9 iID
  Wstecz   Wyłączniki różnicowoprądowe Acti 9 (RCDs)

Wyłączniki różnicowoprądowe Acti 9 iID

      • 108 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z10225 Schneider Electric

          A9Z10225

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-25-2-10-AC 25A 2-biegunowy 10mA typ AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z11225 Schneider Electric

          A9Z11225

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-25-2-30-AC 25A 2-biegunowy 30mA typ AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z11240 Schneider Electric

          A9Z11240

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-40-2-30-AC 40A 2-biegunowy 30mA typ AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z11263 Schneider Electric

          A9Z11263

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-63-2-30-AC 63A 2-biegunowy 30mA typ AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z11280 Schneider Electric

          A9Z11280

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-80-2-30-AC 80A 2-biegunowy 30mA typ AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z11291 Schneider Electric

          A9Z11291

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-100-2-30-AC 100A 2-biegunowy 30mA typ AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z11425 Schneider Electric

          A9Z11425

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-25-4-30-AC 25A 4-biegunowy 30mA typ AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z11440 Schneider Electric

          A9Z11440

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-40-4-30-AC 40A 4-biegunowy 30mA typ AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z11463 Schneider Electric

          A9Z11463

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-63-4-30-AC 63A 4-biegunowy 30mA typ AC
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu A9Z11480 Schneider Electric

          A9Z11480

          Wyłącznik różnicowoprądowy iID-80-4-30-AC 80A 4-biegunowy 30mA typ AC