Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Altivar 32

Przemienniki częstotliwości (falowniki) ATV32 Safety 0.18 - 15kW

Przemienniki częstotliwości (falowniki) do kompleksowych aplikacji segmentu przemysłu OEM o mocy 0.18 - 15kW

Altivar 32
      • 7 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV32H018M2 Schneider Electric

          ATV32H018M2

          Przemiennik częstotliwości ATV32 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.18kW 1.5A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV32H037M2 Schneider Electric

          ATV32H037M2

          Przemiennik częstotliwości ATV32 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.37kW 3.3A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV32H055M2 Schneider Electric

          ATV32H055M2

          Przemiennik częstotliwości ATV32 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.55kW 3.7A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV32H075M2 Schneider Electric

          ATV32H075M2

          Przemiennik częstotliwości ATV32 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.75kW 4.8A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV32HU11M2 Schneider Electric

          ATV32HU11M2

          Przemiennik częstotliwości ATV32 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 1.1kW 6.9A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV32HU15M2 Schneider Electric

          ATV32HU15M2

          Przemiennik częstotliwości ATV32 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 1.5kW 8A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV32HU22M2 Schneider Electric

          ATV32HU22M2

          Przemiennik częstotliwości ATV32 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 2.2kW 11A IP20