Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Altistart 01 - Softstart

Altistart 01 - układ łagodnego rozruchu i zatrzymania 037 - 15kW

Softstarter steruje napięciem sieci zasilającej w celu zredukowania momentu rozruchowego silnika. Dzięki softstarterowi umożliwiamy łagodny start silników asynchronicznych poprzez redukcję ich rądu rozruchowego. Odbywa się to poprzez stopniowe zwiększanie wartości napięcia w momencie rozruchu. Softstarter Altistart 01 od 0.37 - 15kW.

Altistart 01 - Softstart
  Wstecz   Układy łagodnego rozruchu

Altistart 01 - Softstart

      • 5 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS01N103FT Schneider Electric

          ATS01N103FT

          Układ łagodnego rozruchu ATS01 3-fazowe 110/480VAC 50/60Hz 1.1kW 3A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS01N106FT Schneider Electric

          ATS01N106FT

          Układ łagodnego rozruchu ATS01 3-fazowe 110/480VAC 50/60Hz 3kW 6A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS01N109FT Schneider Electric

          ATS01N109FT

          Układ łagodnego rozruchu ATS01 3-fazowe 110/480VAC 50/60Hz 4kW 9A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS01N112FT Schneider Electric

          ATS01N112FT

          Układ łagodnego rozruchu ATS01 3-fazowe 110/480VAC 50/60Hz 5.5kW 12A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATS01N125FT Schneider Electric

          ATS01N125FT

          Układ łagodnego rozruchu ATS01 3-fazowe 110/480VAC 50/60Hz 9kW 25A IP20