Powrót do gamy
SpaceLogic™ AS-P serwer automatyki
Wydajny, wielofunkcyjny i uniwersalny serwer, który może działać jako niezależnie, a także wykorzystywać moduły Central I/O oraz zarządzać i monitorować urządzenia na magistralach obiektowych Serwer automatyki SpaceLogic (dawniej SmartX) AS-P realizuje wiele kluczowych zadań: logikę sterowania, rejestrację trendów i zarządzanie alarmami oraz komunikację i dostęp do magistral obiektowych. Rozproszona inteligencja EcoStruxure BMS zapewnia odporność na awarie i funkcjonalny interfejs użytkownika. W małych instalacjach AS-P działa jak niezależny serwer z modułami I/O. W średnich i dużych instalacjach funkcjonowanie jest rozproszone na wiele sterowników za pośrednictwem protokołu TCP/IP.Rodzina SpaceLogicZobacz produkty SpaceLogic™ AS-B serwer automatyki
Kompaktowy, uniwersalny serwer lub sterownik działający w systemie EcoStruxure Building Operation SpaceLogic AS-B Automation Server (wcześniej znany jako SmartX AS-B Server) jest elementem systemu EcoStruxure BMS. Jest to wydajne urządzenie z wbudowanym zasilaczem i uniwersalmymi we/wy, które może działać jako niezależny serwer, a także monitorować i zarządzać urządzeniami magistrali obiektowej. Dzięki mniejszej obudowie i konstrukcji typu "all-in-one", serwer SpaceLogic AS-B zapewnia ekonomiczne rozwiązanie sterowania, które minimalizuje całkowite koszty instalacji.Rodzina SpaceLogicZobacz produkty