Powrót do gamy
PrismaSeT G
Systemowe rozwiązanie dla przetestowanych i zgodnych z normami IEC rozdzielnic niskiego napięcia do 630 A. Obudowy naścienne i stojące dedykowane do rozdzielnic do 630 A przystosowane do zabudowy aparatury rozdzielczej Schneider Electric. Zapewniają spójność elektryczną, komunikacyjną i mechaniczną, zgodnie z normą IEC61439.Rodzina SeT SeriesZobacz produktyarrow2_left PrismaSeT P
Systemowe rozwiązanie dla przetestowanych i zgodnych z normami IEC rozdzielnic niskiego napięcia do 4000 A z odpornością sejsmiczną do 2,5 g. Kompletny system funkcjonalny PrismaSeT P, zgodny ze standardami IEC 61439-1 i 2, może być stosowany do wszystkich typów rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia do 4000 A. Integruje ofertę Schneider Electric, zapewniając pełną spójność elektryczną, mechaniczną i komunikacyjną systemu.Rodzina SeT SeriesZobacz produktyarrow2_left