Powrót do gamy
SpaceLogic Glass Touch Panels
Konfigurowalne panele dotykowe Glass Touch Panel do montażu naściennego Dostępne w szerokiej gamie kolorów i opcji podświetlenia, montowane na ścianie szklane panele dotykowe są w pełni konfigurowalne, aby spełniać potrzeby gości i umożliwiać im łatwe kontrolowanie warunków panujących w pomieszczeniu.Rodzina SpaceLogicZobacz produktyarrow2_left Uruchom selektor produktówarrow2_left SmartX zadajniki pomieszczeniowe
Zadajniki pomieszczeniowe, naścienne, przeznaczone do współpracy ze sterownikami obiektowymi SmartX. Zadajniki SmartX, element systemu Connected Room Solution, są przeznaczone do pomiaru parametrów powietrza w pomieszczeniu oraz do obsługi instalacji przez użytkownika. Zadajnik składa się z 2 elementów: podstawy z wbudowanym czujnikiem oraz panelu przedniego w różnych wersjach dla potrzeb obsługi przez użytkownika, wyposażone w lub bez czujnika PIR. Panele przednie występują w 3 wykonaniach kolorystycznych dla każdego wykonania. Zadajniki komunikują się ze sterownikami po protokole Sensor Bus.Rodzina SpaceLogicZobacz produktyarrow2_left SLA i SLP zadajniki pomieszczeniowe
Zadajniki pomieszczeniowe, naścienne, przeznaczone do współpracy ze sterownikami obiektowymi i serwerami automatyki. Zadajniki SLA i SLP są przeznaczone do pomiaru parametrów powietrza w pomieszczeniu oraz do obsługi instalacji przez użytkownika. Zadajniki posiadają kompaktową budowę w różnych wersjach interfejsu dla potrzeb obsługi przez użytkownika, każda wersja jest dostępna w 3 wykonaniach kolorystycznych. Zadajniki SLP komunikują się ze sterownikami po protokole BACnet lub Modbus.Rodzina SpaceLogicZobacz produktyarrow2_left Uruchom selektor produktówarrow2_left TC900 termostaty klimakonwektorów
Inteligentne termostaty do bezpośredniego sterowania klimakonwektorami do 2- i 4- rurowych klimakonwektorów. Seria TC900 obejmuje termostaty TC903 i TC907. Inteligentny termostat TC903 w wykonaniu Medium jest wyposażony w wyświetlacz LCD 2,8" i przyciski mechaniczne. Model TC907 to inteligentny termostat w wykonaniu Optimum, wyposażony w wyświetlacz LCD 3,6" i przyciski sensoryczne. Możliwość wyboru wersji z komunikacją Modbus i wersji Deluxe z wejściem zajętości pokoju, zegarem czasu rzeczywistego i trybem sleep mode. Seria TC900 wyróżnia się trybem oszczędzania energii, możliwością blokady przycisków oraz łatwą instalacją.Rodzina SpaceLogicZobacz produktyarrow2_left EasyLogic Living Space Sensors
Czujniki Living Space Sensors dla podstawowych typów budynków Czujniki EasyLogic Living Space Sensor to proste i kompleksowe rozwiązanie do pomiaru i sterowania temperaturą.Zobacz produktyarrow2_left