Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu 01017 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Prisma Plus

Prisma Plus - 01017

części zapasowe

Zdjęcie produktu 01017 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Prisma Plus
Prisma Plus - 01017
części zapasowe

Pełne dolne drzwi dławicowe IP30 600mm

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    stopień ochrony IP
    IP30
    Typ produktu lub komponentu
    Zwykła płyta
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria do okablowania
    Część zamienna
    Parametry uzupełniające
    rodzaj płyty dławnic
    Pełna
    miejsce montażu
    Góra lub dół obudowy
    opis instalacji
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    materiał
    Stal
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    30 mm
    Szerokość
    590 mm
    głębokość
    193 mm
    Masa produktu
    1.26 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    IP30 UPPER PLATE SYST.G (Wersja 1.0)
    Data 27.09.13
    Rozmiar 362.6 KB
    Data 27.09.13
    Rozmiar 662.7 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.