Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Boczny panel 21 modułowej obudowy naściennej Prisma G

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    Nazwa produktu
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Panel boczny
    stopień ochrony IP
    IP30
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria przeznaczone dla obudowy
    Część zamienna
    zgodność gamy
    Multifix TED : obudowa
    specjalne warianty kolorów
    Tak
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa montowana na ścianie
    miejsce montażu
    Strona
    liczba modulów pionowych (50 mm)
    21
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    1075 mm
    Szerokość
    200 mm
    głębokość
    180 mm
    Masa produktu
    2.22 kg
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    Poliester epoksydowy z fakturą ozdobną
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP30
    stopień ochrony IK
    IK07 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262
    IK08 z drzwiami
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Side for 21-module, wall-mounted enclosure, G System (Wersja 1.0)
    DISTRIBLOC 166 (Wersja 1.0)
    Data 25.07.13
    Rozmiar 391.2 KB
    Data 25.07.13
    Rozmiar 451.2 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.