Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    Typ produktu lub komponentu
    Cokół
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria przeznaczone dla obudowy
    Część zamienna
    zgodność gamy
    Multifix TED
    dostarczane wyposażenie
    Plinth
    Śruba samogwintująca
    Parametry uzupełniające
    Zgodność produktu
    Obudowa IP43
    Obudowa IP31
    Obudowa IP30
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze 600 mm
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    150 mm
    długość
    600 mm
    Szerokość
    600 mm
    Masa produktu
    1.82 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały : RAL 9001
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP30
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Plinth front, 600 mm (Wersja 1.0)
    Data 06.03.19
    Rozmiar 145 KB
    BASE FRONT FACE 600 (Wersja 1.0)
    Data 08.08.13
    Rozmiar 171.2 KB
    Data 08.08.13
    Rozmiar 155.3 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.