Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu 01094 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Prisma Plus

Prisma Plus - 01094

części zapasowe

Zdjęcie produktu 01094 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Prisma Plus
Prisma Plus - 01094
części zapasowe

Zamknięcia do płyt czołowych 20 szt.

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    Typ produktu lub komponentu
    Zamykanie ćwierćobrotowe
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Część zamienna
    zgodność gamy
    P25M
    Multifix TED
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Szafa rozdzielcza
    Obudowa strojąca na podłodze
    Obudowa montowana na ścianie
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    24 mm
    Szerokość
    46 mm
    głębokość
    10 mm
    Masa produktu
    0.58 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Prisma P 2018 (Wersja 4.1)
    Data 05.10.18
    Rozmiar 85.6 MB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    20 FRONT PLATE GRIPPERS (Wersja 02)
    Data 25.05.18
    Rozmiar 171.5 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 09.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 09.02.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.