Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    P25M
    stopień ochrony IP
    IP55
    Typ produktu lub komponentu
    Wyposażenie
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Część zamienna
    Zgodność produktu
    Obudowa IP55
    Osprzęt dostarczany w dostawie
    2 elementy dystansowe dla górnej/tylnej części panelu
    6 elementów dystansowych na tylnym panelu
    4 wtyczki dla stopnia ochrony IP55
    3 białe wkładane przelotki
    Parametry uzupełniające
    pomoc do montażu
    Tylny panel
    opis instalacji
    Szafa rozdzielcza
    wysokość
    10 mm
    Szerokość
    16.5 mm
    głębokość
    10 mm
    Masa produktu
    0.3 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Prisma P 2018 (Wersja 4.1)
    Data 05.10.18
    Rozmiar 85.6 MB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Wersja 01)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.02.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.