Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    P25M
    Typ produktu lub komponentu
    Wyposażenie
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria do mocowania
    Część zamienna
    Zgodność produktu
    Rama
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Szafa rozdzielcza
    pomoc do montażu
    Rama
    Osprzęt dostarczany w dostawie
    Sprzęt mocujący
    12 podkładek stożkowych
    2 przyległe montażowe rurki dystansujące
    4 dolne wtyki poprzeczne
    4 dolne komponenty uszczelniające
    4 górne komponenty uszczelniające
    wysokość
    37.5 mm
    Szerokość
    92.5 mm
    głębokość
    33 mm
    Masa produktu
    0,4 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Prisma P 2018 (Wersja 4.1)
    Data 05.10.18
    Rozmiar 85.6 MB
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    FRAMEWORK ACCESS.SYST.P (Wersja 1.0)
    Data 08.03.19
    Rozmiar 35.5 KB
    Data 08.03.19
    Rozmiar 147.7 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.