Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    Typ produktu lub komponentu
    Zestaw do podnoszenia
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Część zamienna
    zgodność gamy
    P25M
    Osprzęt dostarczany w dostawie
    4 zatyczki pierścieni do podnoszenia
    6 systemy mocowania górnych i tylnych paneli IP30
    Przekładka 1 1/4 turn obrotu
    Parametry uzupełniające
    Zgodność produktu
    Obudowa IP30
    opis instalacji
    Szafa rozdzielcza
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    25 mm
    Szerokość
    43 mm
    głębokość
    10 mm
    Masa produktu
    0.129 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Prisma P 2018 (Wersja 4.1)
    Data 05.10.18
    Rozmiar 85.6 MB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.