Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu 01130 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Prisma Plus

Prisma Plus - 01130

rozdział

Zdjęcie produktu 01130 Schneider Electric
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Linergy
    zgodność gamy
    Linergy LGYE
    Typ produktu lub komponentu
    Komplet łączeniowy
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria szyny zbiorczej
    Parametry uzupełniające
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    długość
    100 mm
    wysokość
    37 mm
    Szerokość
    200 mm
    głębokość
    20 mm
    Masa produktu
    0.9 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Wersja 3.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Wersja 4.1)
    Data 05.10.18
    Rozmiar 85.6 MB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.