Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zestaw do łączenia bokami szaf rozdzielczych Prisma i Prisma P

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    Typ produktu lub komponentu
    Zestaw łączony
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Część zamienna
    Parametry uzupełniające
    Zgodność produktu
    Prisma
    miejsce montażu
    Obok siebie
    sposób montażu
    Przez wkręty
    opis instalacji
    Szafa rozdzielcza
    materiał
    Stal galwanizowana
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    41 mm
    Szerokość
    42 mm
    głębokość
    20 mm
    Masa produktu
    0.7 kg
    kolor
    Szary
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Prisma P 2018 (Wersja 4.1)
    Data 05.10.18
    Rozmiar 85.6 MB
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    PRISMA PRISMA PLUS CUB.ASSOC. (Wersja 1.0)
    Data 08.03.19
    Rozmiar 53.5 KB
    Data 08.03.19
    Rozmiar 79.4 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    PRISMA/PRISMA PLUS CUB.ASSOC. (Wersja 00)
    Data 26.05.18
    Rozmiar 848.4 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 05.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 05.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.