Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zestaw części zapasowych do rozdzielnic wiszących Prisma G IP55

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Wyposażenie
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Część zamienna
    Osprzęt dostarczany w dostawie
    1 śruba M6 x 12 + podkładki dystansowe
    4 proste wsporniki montażowe
    4 śruby słupek / gniazdo
    12 podkładek nylonowych
    12 śrub samogwintujących
    4 podkładki stożkowe
    4 śruby M8 x 16
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa montowana na ścianie
    wysokość
    30 mm
    Szerokość
    83 mm
    głębokość
    15 mm
    Masa produktu
    0.5 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.