Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Wyposażenie
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Część zamienna
    Osprzęt dostarczany w dostawie
    1 podkładka zatrzymująca
    1 korpus
    1 wkładka
    1 uszczelka typu O-ring
    1 nakrętka śruby
    1 uszczelka kompozytowa
    1 śruba z zabezpieczeniem
    1 podkładka specjalna
    1 krzywka
    1 podkładka
    Parametry uzupełniające
    pomoc do montażu
    Drzwi
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze
    Obudowa montowana na ścianie
    wysokość
    42 mm
    Szerokość
    70 mm
    głębokość
    40 mm
    Masa produktu
    0.18 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 28.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 28.02.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.