Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Pack 160
    Typ produktu lub komponentu
    Szyna
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    rodzaj szyny
    Modułowy
    Dopasowanie do urządzeń
    Bezpiecznik[ ]:[ ] bezpiecznik sprzęgła
    Multi 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe
    Acti 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe
    TeSys : Stacjonarny GV3
    TeSys[ ]:[ ] GV2
    Vigilohm : EM9
    Vigilohm : TR5A
    Vigilohm[ ]:[ ] SM21
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Przekaźnik
    TeSys : Stacjonarny GV2LE
    TeSys : Stacjonarny GV2ME
    TeSys : Stacjonarny GV2RTn
    Multi 9 : Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Multi 9 : Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Multi 9 : Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia
    Acti 9 : Stacjonarny C120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Acti 9 : Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    TeSys : Stacjonarny GV2L
    TeSys : Stacjonarny GV2P
    Vigilohm : Stacjonarny IM9
    Vigilohm : Stacjonarny IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Acti 9 : Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Acti 9 : Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    opis biegunów
    9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2LE
    9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2ME
    9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2RTn
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG125
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG125 NA
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : C120
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG125
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG125 NA
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : C120
    9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2L
    9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2P
    7[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV3
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS40 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS63 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS100 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : iC120
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS40 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS63 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS100 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : iC120
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa Pack - width 555 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    5 moduł(y) : C120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : GV2 w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : GV2L , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : GV2LE , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : GV2ME , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : GV2P , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : GV2RTn , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    5 moduł(y) : GV3 , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    5 moduł(y) : iC120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : IM20 w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : IM20H w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : IM9 w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : IM9-OL w 555 mm Wide obudowa Pack
    4 moduł(y) : INS100 , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    6 moduł(y) : INS160 , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    4 moduł(y) : INS40 , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    4 moduł(y) : INS63 , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    5 moduł(y) : NG125 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    5 moduł(y) : NG125 NA , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : RH10 , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : RH21 , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : RH99 , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    5 moduł(y) : C120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    5 moduł(y) : iC120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    5 moduł(y) : NG125 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    szerokość w modułach 9 mm
    48
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    Masa produktu
    0.25 kg
    kolor
    Szary
    grubość
    1.5 mm
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    MODULAR DEVICE RAIL PACK 160 (Wersja 1.0)
    Data 08.03.19
    Rozmiar 3.1 MB
    Data 08.03.19
    Rozmiar 264.7 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Système G adapter W250/500 (Wersja 00)
    Data 26.05.18
    Rozmiar 703.4 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 28.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 28.02.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.