Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu 01264 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Prisma Plus

Prisma Plus - 01264

Zespoły funkcjonalne

Zdjęcie produktu 01264 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Prisma Plus
Prisma Plus - 01264
Zespoły funkcjonalne

Płyta czołowa asymetryczna Prisma P

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Pack 160
    Typ produktu lub komponentu
    Płyta czołowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    rodzaj płyty czołowej
    Pełna
    Dopasowanie do urządzeń
    Multi 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe
    Acti 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe
    Parametry uzupełniające
    opis obudowy/szafy rozdzielczej
    Obudowa Pack - width 555 mm
    szerokość w modułach 9 mm
    48
    ilość modułów 18mm w rzędzie
    24
    liczba modulów pionowych (50 mm)
    4
    Normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    200 mm
    Szerokość
    500 mm
    Masa produktu
    0.75 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IK
    IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 10.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 10.02.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.