Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Pack 160
    Typ produktu lub komponentu
    Szyna
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    rodzaj szyny
    Modułowy
    Boczne
    Dopasowanie do urządzeń
    Altistart : ATS01N
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    Obudowa Pack - width 555 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 moduł(y) : ATS01N w 555 mm Wide obudowa Pack
    6 moduł(y) : ATS01N w 555 mm Wide obudowa Pack
    szerokość w modułach 9 mm
    48
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    35 mm
    Szerokość
    464 mm
    głębokość
    36 mm
    Masa produktu
    0.18 kg
    kolor
    Szary
    materiał
    Metal
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Recessed modular device rail (Wersja 1.0)
    Data 06.03.19
    Rozmiar 97.7 KB
    RECESSED MODULAR DEVICE RAIL (Wersja 1.0)
    Data 12.08.13
    Rozmiar 283 KB
    Data 12.08.13
    Rozmiar 226.1 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Modular device rail (Wersja 00)
    Data 26.05.18
    Rozmiar 887.3 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.