Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Szyna
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    rodzaj szyny
    Modułowy
    Dopasowanie do urządzeń
    Multi 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe
    Acti 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe
    Multi 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A
    Acti 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A
    Multi 9 : Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Multi 9 : Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym
    Compact : Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Acti 9 : Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Acti 9 : Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    opis biegunów
    12[Spacja]x[Spacja] 2P : Stacjonarny : NG125
    6[Spacja]x[Spacja] 2P : Stacjonarny : NG125
    8[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG125
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG125
    6[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG125
    3[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG125
    24[Spacja]x[Spacja] 1P : Stacjonarny : iC120
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS40 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS63 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS100 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS125 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS160 pionowy instalacja
    6[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : iC120
    3[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : iC120
    4[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS40 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS63 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS100 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS125 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS160 pionowy instalacja
    12[Spacja]x[Spacja] 2P : Stacjonarny : iC120
    8[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : iC120
    5[Spacja]x[Spacja] 2P : Stacjonarny : iC120
    3[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : iC120
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    5 moduł(y) : iC120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : INS100 , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : INS100 , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : INS125 , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : INS125 , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : INS160 , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : INS160 , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : INS40 , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : INS63 , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    3 moduł(y) : urządzenie modułowe <= 40 A , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : urządzenie modułowe , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : NG125 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : iC120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : NG125 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    szerokość w modułach 9 mm
    72
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    35 mm
    Szerokość
    662 mm
    głębokość
    15 mm
    Masa produktu
    0.3 kg
    kolor
    Szary
    grubość
    1.5 mm
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Modular device rail, L = 750 mm (Wersja 1.0)
    Data 06.03.19
    Rozmiar 86.6 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.