Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Szyna
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    rodzaj szyny
    Modułowy
    Regulowane
    Dopasowanie do urządzeń
    Compact : Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym
    Compact : Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym
    Compact : Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
    opis biegunów
    7[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG160
    3[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG160
    5[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG160
    2[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG160
    1[Spacja]x[Spacja] 3 bieguny lub 4 bieguny : Stacjonarny : NSXm pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    5 moduł(y) : NG160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : NSXm bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : NG160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : NSXm z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    szerokość w modułach 9 mm
    72
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    35 mm
    Szerokość
    662 mm
    głębokość
    15 mm
    Masa produktu
    0,4 kg
    kolor
    Szary
    grubość
    1.5 mm
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm (Wersja 1.0)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.