Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    opis biegunów
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX100...160 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NSX100...160 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX250 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NSX250 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : CVS100...160 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS100...160 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : CVS250 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS250 poziomy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    5 moduł(y) : CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa wolnostojąca + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa mocowana do ściany + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa wolnostojąca + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa mocowana do ściany + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa wolnostojąca + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa mocowana do ściany + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa wolnostojąca + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa mocowana do ściany + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa wolnostojąca + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa mocowana do ściany + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa wolnostojąca + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa mocowana do ściany + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa wolnostojąca + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa mocowana do ściany + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa wolnostojąca + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Wide obudowa mocowana do ściany + kanał (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    5 moduł(y) : NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    4 moduł(y) : NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    warunki użycia opaski kablowej
    Konieczna jest dodatkowa płyta (2M high) when installation of device is in poziomy
    wysokość
    150 mm
    Masa produktu
    1,08 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mounting plate for horizontal fixed NSX250 with rotary handle (Wersja 1.0)
    M.PL.HZ.FIXED NS250 ROT. (Wersja 1.0)
    Data 31.07.13
    Rozmiar 481.4 KB
    Data 31.07.13
    Rozmiar 143.9 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.pl. Hz. fixed NS250 rot. (Wersja 00)
    Data 25.05.18
    Rozmiar 4.6 MB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.