Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu 03043 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Prisma Plus

Prisma Plus - 03043

Zespoły funkcjonalne

Zdjęcie produktu 03043 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Prisma Plus
Prisma Plus - 03043
Zespoły funkcjonalne

Przyłącza od przodu napęd obrotowy bezpośredni do Compact NSX100/205

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Compact : Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Zmiana źródła : Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja
    opis biegunów
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    10 moduł(y) : INS250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    10 moduł(y) : INS250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    10 moduł(y) : INV250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    10 moduł(y) : INV250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    11 moduł(y) : NSX100...250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    11 moduł(y) : NSX100...250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    warunki użycia opaski kablowej
    Konieczna jest dodatkowa płyta (1M high) when installation of device is in pionowy
    wysokość
    200 mm
    Masa produktu
    1.37 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT. (Wersja 1.0)
    Data 08.08.13
    Rozmiar 633.2 KB
    Data 08.08.13
    Rozmiar 772.7 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.pl. NS-INS250 changeover rot. (Wersja 00)
    Data 26.05.18
    Rozmiar 1.5 MB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.