Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX-INS250

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    P25M
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : wymienny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
    Compact : wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
    Compact : wymienny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    opis biegunów
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX100...160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX250 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS100...160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS250 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NSX100...160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NSX250 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : CVS100...160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : CVS250 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : wymienny : NSX100...160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : wymienny : NSX250 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : wymienny : NSX250 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : wymienny : NSX100...160 pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
    Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm
    Szafa rozdzielcza - width 400 mm, depth 400 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    9 moduł(y) : CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    9 moduł(y) : CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    9 moduł(y) : CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    9 moduł(y) : CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    9 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    9 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    9 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Wide szafa rozdzielcza
    9 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    9 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    9 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Wide szafa rozdzielcza
    warunki użycia opaski kablowej
    Konieczna jest dodatkowa płyta (1M high) when installation of device is in pionowy
    wysokość
    300 mm
    Masa produktu
    0.5 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Prisma P 2018 (Wersja 4.1)
    Data 05.10.18
    Rozmiar 85.6 MB
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mounting plate for vertical fixed NSX250, with rotary handle, in duct W = 250 mm (Wersja 1.0)
    M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250 (Wersja 1.0)
    Data 08.08.13
    Rozmiar 192 KB
    Data 08.08.13
    Rozmiar 360.4 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Wersja 00)
    Data 26.05.18
    Rozmiar 4.2 MB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.