Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu 03074 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Prisma Plus

Prisma Plus - 03074

Zespoły funkcjonalne

Zdjęcie produktu 03074 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Prisma Plus
Prisma Plus - 03074
Zespoły funkcjonalne

Płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX630

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Compact : Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Easypact : Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    opis biegunów
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX400 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX630 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS400 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS630 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NSX400 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NSX630 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : CVS400 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : CVS630 pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    15 moduł(y) : CVS400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    15 moduł(y) : CVS400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    15 moduł(y) : CVS630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    15 moduł(y) : CVS630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    15 moduł(y) : NSX400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    15 moduł(y) : NSX400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    15 moduł(y) : NSX630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    15 moduł(y) : NSX630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    18 moduł(y) : CVS400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    18 moduł(y) : CVS400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    18 moduł(y) : CVS630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    18 moduł(y) : CVS630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    18 moduł(y) : NSX400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    18 moduł(y) : NSX400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    18 moduł(y) : NSX630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    18 moduł(y) : NSX630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie (cable coming from góra lub dół of enclosure)
    warunki użycia opaski kablowej
    Konieczna jest dodatkowa płyta (1M high) when installation of device is in pionowy
    wysokość
    500 mm
    Masa produktu
    2.24 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    partie 1 (Wersja 05)
    Data 25.05.18
    Rozmiar 1.6 MB
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.PL.V.FIXED NS630 ROT. (Wersja 1.0)
    Data 30.07.13
    Rozmiar 502.3 KB
    Data 30.07.13
    Rozmiar 352.2 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.plate V. fixed NS630 rot. (Wersja 00)
    Data 25.05.18
    Rozmiar 2.6 MB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 15.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 15.02.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.