Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Easypact : Stacjonarny EZC250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
    Easypact : Stacjonarny EZCV250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
    Easypact : Stacjonarny EZC250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
    Easypact : Stacjonarny EZCV250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
    Easypact : Stacjonarny EZC100 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
    opis biegunów
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : EZC100 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : EZC250 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : EZCV250 poziomy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : EZC250 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : EZCV250 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : EZC100 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : EZC250 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : EZCV250 poziomy instalacja
    3[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : EZC250 pionowy instalacja
    3[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : EZCV250 pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    4 moduł(y) : EZC100 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : EZC100 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    4 moduł(y) : EZC250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : EZC250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    7 moduł(y) : EZC250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    7 moduł(y) : EZC250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    4 moduł(y) : EZCV250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : EZCV250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    7 moduł(y) : EZCV250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    7 moduł(y) : EZCV250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    wysokość
    200 mm
    Masa produktu
    1.32 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mounting plate for EZC250 (Wersja 1.0)
    Data 06.03.19
    Rozmiar 116.8 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.PLATE EZC250 G SYSTEM (Wersja 00)
    Data 18.12.17
    Rozmiar 2.7 MB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.