Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu 03113 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Prisma Plus

Prisma Plus - 03113

Zespoły funkcjonalne

Zdjęcie produktu 03113 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Prisma Plus
Prisma Plus - 03113
Zespoły funkcjonalne

Płyta montażowa Prisma G do INF32/40A

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Fupact : Stacjonarny INF32 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Fupact : Stacjonarny INF32 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Fupact : Stacjonarny INF40 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    opis biegunów
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INF32 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INF32 poziomy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INF32 pionowy instalacja
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INF40 pionowy instalacja
    3[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INF32 pionowy instalacja
    3[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INF40 pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    3 moduł(y) : INF32, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    3 moduł(y) : INF32, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    3 moduł(y) : INF40, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    3 moduł(y) : INF40, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    wysokość
    150 mm
    Masa produktu
    0.9 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.PL.INF32/40 A (Wersja 1.0)
    Data 30.07.13
    Rozmiar 147.9 KB
    Data 30.07.13
    Rozmiar 477.5 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mounting plate for INF32/40 (Wersja 00)
    Data 26.05.18
    Rozmiar 1.1 MB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.02.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.