Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Fupact : Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Fupact : Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Fupact : Stacjonarny INF40 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Fupact : Stacjonarny INF63 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
    Fupact : Stacjonarny INF63 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    opis biegunów
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INF40 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INF63 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INF100...160 poziomy instalacja
    3 x 3P : fixed : INF63 vertical installation
    2[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INF100...160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INF40 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INF63 poziomy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INF100...160 poziomy instalacja
    2[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INF63 pionowy instalacja
    2[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INF100...160 pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    7 moduł(y) : INF100...160, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    7 moduł(y) : INF100...160, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    5 moduł(y) : INF40, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : INF40, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    5 moduł(y) : INF63, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : INF63, bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    wysokość
    200 mm
    Masa produktu
    1.92 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mounting plate for INF63-160 (Wersja 1.0)
    Data 06.03.19
    Rozmiar 113 KB
    M.PL.INF63 160 (Wersja 1.0)
    Data 31.07.13
    Rozmiar 402.6 KB
    Data 31.07.13
    Rozmiar 135.9 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mounting plate for INF63/160/250/400 (Wersja 00)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.