Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Fupact : Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
    Fupact : Stacjonarny ISFT100N - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
    opis biegunów
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : ISFT160 pionowy instalacja
    6[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : ISFT100N pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    8 moduł(y) : ISFT100N, przyłącze tylne przez szyny w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    8 moduł(y) : ISFT100N, przyłącze tylne przez szyny w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    8 moduł(y) : ISFT160, przyłącze tylne przez szyny w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    8 moduł(y) : ISFT160, przyłącze tylne przez szyny w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    wysokość
    250 mm
    Masa produktu
    4.26 kg
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mounting plate for ISFT 100N/160, busbar mounting (Wersja 1.0)
    Busbar assembly for mounting ISFT100N/160 (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.PL BUSBAR ISFT 100N/160 (Wersja 00)
    Data 26.05.18
    Rozmiar 3.9 MB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.